製品概要

機能と利点

  • スペクトラム拡散オプション用のSSFMジャンパ
  • 外部同期用のCLKIN入力
  • 各出力に対するPGOOD信号

製品概要

デモ回路2594Aは、LTM4655を備えた降圧DC/DCコンバータおよび反転DC/DCコンバータです。その入力電圧範囲は13V~28Vであり、4Aで+12V、最大2.5Aで–12Vを出力できます。LTM4655は、EN55022B準拠の40V、デュアル4A、シングル8A降圧、または50W反転DC/DC μModule®レギュレータです。

DC2594Aでは、両方のチャンネルのスイッチング周波数が1.2MHzに設定されています。過負荷または短絡状態により出力電圧が十分に崩壊した場合、内部発振器はLTM4655のプログラムされたスイッチング周波数の1/5までフォールド・バックし、電源スイッチを損傷から保護します。

2つのチャンネルを並列化して出力電流を増やすこともできます。2つの出力を並列化するためのボードのセットアップの詳細については、データシートを参照してください。

LTM4655のデータシートには、デバイスとその動作およびアプリケーションの詳細が記載されています。DC2594Aを使用または変更する前に必ず、デモ・マニュアルと併せてデータシートを参照してください。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。