-
DC2589A - Schematic5/3/2017PDF68K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC2589A shows an LTM2895 isolating and interfacing an LTC2642-16. The LTM2895 is a high speed SPI isolator for interfacing DACs with a full complement of control signals. The LTC2642-16 is a bipolar 16-bit unbuffered voltage output DAC. Low noise isolated power is delivered to the isolated side with a LT3999 push pull driver and isolation transformer.
関連資料
-
DC2589A - Demo Manual5/3/2017PDF2M
-
DC2589A - Design Files5/3/2017ZIP9M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。