製品概要

製品概要

デモ回路DC2575Aは、LT8391Aを使用する60V、2MHzの同期型昇降圧LEDドライバです。この回路は、4V~60Vの入力電圧を許容し、1.5A時に1列に直列接続されたLEDを最大16Vで駆動します。DC2575Aは、2MHzのスイッチング周波数で動作し、簡単なジャンパで有効化可能なスペクトラム拡散周波数変調(SSFM)を特徴としています。SSFMは、EMIを抑えるためにスイッチング周波数をfSWからfSW + 25%に拡散します。SSFMは、EMIが重要でないアプリケーションでは不要です。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。