-
DC2565A - Schematic5/18/2017PDF27K
製品概要
製品概要
デモ回路2565Aは、LT8607を備えた、42V、0.75Aのマイクロパワー同期降圧レギュレータです。このデモ・ボードは、5.5V~42Vの入力で5Vの出力を供給するように設計されています。入力範囲が広いため、オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8607はコンパクトな高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、5V で出力をレギュレートする場合に3μA未満の静止電流しか消費しません。上下面の電源スイッチ、補償部品、およびその他の必要な回路がLT8607内にあるため、外付け部品は最小限となり、設計がシンプルになります。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
DC2565A - Demo Manual5/18/2017PDF203K
-
DC2565A - Design Files5/18/2017ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。