製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2558A is a high voltage switching buck regulator, Li-Ion cell charger and power backup manager. It is based on the LTC4091 and provides the following functions: 2A buck regulator with 7.5V-36V (60V absolute max) input range and with output voltage tracking cell voltage, full-featured cell charger with selectable 4.1V or 4.2V maximum charge voltage, and a power path manager for the cell. Output voltage is strictly limited to 4.45V. Temperature protection is optional with an external NTC temperature sensor.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。