製品概要

製品概要

デモ回路2548Aは、LT8672を搭載した逆流防止機能付きのアクティブ整流器です。このデモ・ボードは5Aの負荷電流となるように設計されています。LT8672の入力電圧範囲は–40V~+42Vです。ボードでは、ICを入力での過電圧スパイクから保護するために2つのクランプ・ダイオード、D1とD2が使用されています。そのため、アプリケーションのDC入力電圧範囲は–15V~+35Vに制限されています。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。