製品概要

製品概要

デモンストレーション回路2530Aは、LT8640Sを搭載した、スペクトラム拡散周波数変調付きの42V、6Aマイクロパワー同期降圧第2世代Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)です。このデモ用ボードは、5.8V~42Vの入力で5Vの出力を供給するように設計されています。入力範囲が広いため、​オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8640S はコンパクトな超低放射、高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。集積化されたバイパス・キャパシタによって全高速電流ループが最適化され、レイアウト感度が取り除かれることでEMI/EMC放射を最小限に抑えることが容易になっています。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI/EMC性能を更に改善できます。バースト・モード®動作での超低静止電流により、超軽負荷で高効率が実現します。最小オン時間が30nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。