-
DC2515A - Schematic6/4/2019PDF41K
製品概要
製品概要
デモ用回路2515Aは、6チャンネル・バッテリ・スタック・モニタLTC6810-1を使用しています。2線式分離シリアル・インターフェース(isoSPI)で複数の DC2515Aボードをリンクし、スタックの多数のセルを監視できます。
DC2515は、DC2026 Linduino® Oneと直接接続することでPCと通信できます。DC2026でバッテリ・スタック・モニタのICを制御し、USBシリアル・ポート経由でデータを受信するには、「スケッチ」と呼ばれる適切なプログラムをロードする必要があります。DC2026CにはDC2515ボード(J4コネクタ)に直接接続できる標準SPIインターフェースが装備されています。または、SPIをisoSPIに変換したのち、DC2515 isoSPIポート(J2/J1コネクタ)に接続できます。可逆操作のため、DC1941には1つのSPI-isoSPIチャンネル、DC2792には2つのSPIisoSPIチャンネルが装備されています。
関連資料
-
DC2515A - Demo Manual6/4/2019PDF929 K
-
DC2515A Design Files4/17/2019ZIP1 M