製品概要

製品概要

The DC2509A development platform is a versatile energy harvesting demo board that is capable of accepting solar, thermal, and piezoelectric energy sources or any high impedance AC or DC source. The board contains four independent power circuits consisting of the following EH ICs:


  • LTC3106 – 300 mA, Low Voltage Buck-Boost Converter with PowerPath and 1.5μA Quiescent Current
  • LTC3107 – Ultralow Voltage Energy Harvester and Primary Battery Life Extender
  • LTC3330 – Nanopower Buck-Boost DC/DC with Energy Harvesting Battery Life Extender
  • LTC3331 – Nanopower Buck-Boost DC/DC with Energy Harvesting Battery Charger
  • LTC2935-2 – Ultralow Power Supervisor with Power-Fail Output Selectable Thresholds

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。