製品概要

製品概要

Demonstration circuit DC2507A is a resistive protection network designed to interface the LTC2986 demonstration boards (DC2508 for LTC2986 or DC2618 for LTC2986-1). The LTC2986 is a pin and software compatible 10-channel version of the 20-channel LTC2983. The LTC2986 includes several new modes enabling external protection/ filtering resistors for 2-/3-/4-wire RTDs, thermistors, and thermocouples. The DC2507A includes a universal input 4-input terminal block, front end protection/filtering resistors, and a interface for connecting to the DC2508/DC2618 demonstration circuit.

ハードウェア (1)

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。