製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2504A is a step-down converter featuring LT8630. The LT8630 is a monolithic, variable frequency, current mode synchronous step-down switching regulator. The demo board is designed for 12V output from a 13V to 100V input. The wide input range makes it suitable for regulating power from a variety of sources, including automotive, industrial systems and telecom supplies. The power switch, compensation and other necessary circuits are inside of the LT8630 to minimize external components and simplify design.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。