製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2490A is a micropower no-opto isolated flyback converter featuring the LT8303. This demo circuit outputs 5V, and maintains tight regulation with a load current from 2.5mA to 0.84A over an input voltage from 36V to 72V. The output current capability increases with the input voltage, as shown in the Performance Summary table.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。