製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2481A-A is a high efficiency, high density, μModule® regulator with 4.5V to 16V input range. The output voltage is adjustable from 0.5V to 1.8V, and it can supply 86A maximum load current. The demo board has 1× LTM4677 and 1× LTM4650 μModule regulators. The LTM4677 is a dual 18A or single 36A step-down regulator with PMBus power system management, and the LTM4650 is a dual 25A or single 50A step-down regulator. Please see LTM4677 and LTM4650 data sheets for more detailed information.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。