製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2466A is a buck-boost 500mA charge pump with pin selectable output voltages and includes a watchdog timer featuring the LTC3246EMSE. The LTC3246 operates with a wide input voltage range from 2.7V to 38V and is engineered for diagnostic coverage for ISO 262262 compliant systems. The wide VIN operating range will allow the LTC3246 to provide up to 500mA sufficiently during an automotive cold crank.

 

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。