製品概要

製品概要

デモンストレーション回路 2464A-A/2464A-B は、LTC3351を装備した、ホットスワップ可能なフロント・エンド、スーパーキャパシタ状態監視、システム・モニタリング付き、​​​スーパーキャパシタ・チャージャおよびバックアップ・コントローラです。LTC3351には、降圧スーパーキャパシタ・チャージャおよびバックアップ・ブースト・コントローラが含まれています。デュアル入力ホット・スワップFETを装備しており、接続時には突入電流を制御し、過電流障害または入力電力損失の発生時には入力電源を切断します。VCAPがセット・バックアップ電圧を上回る場合、出力理想ダイオードにより、スーパーキャパシタは出力を供給します。キャパシタ・スタック電圧がセット出力電圧まで下がるにつれ、LTC3351は昇圧レギュレータとして働き、スーパーキャパシタの電力がなくなるまで出力を供給します。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。