製品概要

製品概要

デモ回路DC2457Aは、低EMIノイズと小型フットプリントが特長の12V、4A、4スイッチ同期昇降圧レギュレータです。400kHzのスイッチング周波数で動作します。シンプルなジャンパでスペクトラム拡散周波数変調(SSFM)を有効にして、EMIを低減できます。DC2457Aには、最適化されたレイアウトや入出力フィルタなどその他の低EMI機能も備わっています。この回路はCISPR 25クラス5の伝導および放射EMIに適合しています。



購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。