製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2456A is a high voltage, high efficiency synchronous buck-boost DC/DC converter with a 16V to 120V input voltage range. It can supply a 10A maximum load current with a 48V output. The demo board features the LTC3779EFE controller. The constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 600kHz, while an optional output current feedback loop provides support for applications such as battery charging. With a wide input range, wide output range and seamless transfers between operation modes, the LTC3779 is ideal for Industrial, Automotive, Medical, Military and Avionics applications. 


 

 

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。