製品概要

製品概要

デモ回路DC2448A-DはLTM4636-1EYを使用するPolyPhase®設計が特徴です。LTM4636-1EYは過電圧および過熱からの保護機能を搭載した40Aの高効率スイッチ・モードの降圧電力µModule®レギュレータです。入力電圧範囲は9V~15Vです。出力電圧範囲は0.6V~3.3Vです。DC2448A-Dは公称160Aの出力電流を供給できます。DC2448A-Dは入力電源の切り離しが可能で、過電圧および過熱条件下のLTM4636-1と負荷を保護できるオンボード・ホット・スワップ回路です。データシートに説明されているように、特定のVIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。

低負荷電流時に高い効率を確保するために、MODE_PLLINジャンパは、ノイズに敏感なアプリケーションではパルス・スキップ・モードを選択し、ノイズの影響を受けにくいアプリケーションではバースト・モード®動作を選択します。さらにMODE_PLLINピンは、LTM4636-1を外部クロック・シグナルに同期させます。DC2448A-DにはLTM4636-1に内部、外部両方の補償回路を選択するオプションがあります。デモ回路DC2448A-Dを使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せてLTM4636-1データシートを参照してください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。