製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2442A features the LTC4282 high current Hot Swap controller. The LTC4282 is well suited to high power applications because the precise monitoring capability and accurate current limiting reduces the extremes in which both loads and power supplies must safely operate. Nonvolatile configuration allows for flexibility in the autonomous generation of alerts and response to faults. The LTC4282 provides a rich set of features to support Hot Swap applications including:


  • 12- to 16-Bit ADC Monitors Current, Voltage, Power and Energy
  • Controls Two Sets of Parallel MOSFETs for High Current Applications
  • I2C/SMBus Interface
  • Nonvolatile Configuration and Logging Functions
  • Generates Alerts on ADC Measurements Outside Limits
  • Software Adjustable Current Limit with Foldback
  • Three General Purpose Input/Outputs

対象となる製品

ソフトウェア

設計ツール

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。