-
DC2440A - Schematic9/12/2016PDF99K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2440A is an 8-output power supply featuring the LTC3374A with improved efficiency and accuracy compared to the LTC3374. The LTC3374A has eight 1A synchronous buck regulators each with an independent VIN supply that can range from 2.25V to 5.5V (the minimum VCC supply voltage is 2.7V). The input range of the LTC3374A is ideal for single cell Li-Ion/Polymer battery applications. Up to four buck regulators may be paralleled together to create a higher power buck regulator with a single inductor.
対象となる製品
関連資料
-
DC2440A - Demo Manual9/12/2016PDF586K
-
DC2440A - Design Files9/12/2016ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。