製品概要

製品概要

デモ回路 2437A は、LT3066 を搭載した調整可能な 500 mA リニア電圧レギュレータです。LT3066 は、1.8 V ~ 45 V の入力電圧範囲で動作するマイクロパワー、低ノイズ、および低ドロップアウト電圧リニア電圧レギュレータです。このデバイスは、500 mA の出力電流を 300 mV(代表値)のドロップアウト電圧で供給します。ジャンパで選択可能な出力電圧には、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.0 V、2.5 V、3.3 V、および 5 V があります。10nF バイパス・コンデンサにより、出力ノイズを 10 Hz ~ 100 kHz の帯域幅で 25 μVRMS まで軽減し、リファレンスをソフトスタートします。LT3066 の ±45 V の定格入力電圧とその高精度の電流制限のため、この IC は堅牢な高信頼性アプリケーションに理想的な選択肢となっています。LT3066 には、SHDN または IN がローの場合に出力を放電する NMOS プルダウンが備わっています。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。