製品概要
製品概要
デモ回路 2416A は LTM8003 を特徴としています。LTM8003 は、40 A、3.5 A のステップダウン μModule® レギュレータです。このデモ回路は、6.0 V ~ 40 V の入力電圧から 2 MHz のスイッチング周波数で 5.0 V 出力を供給するように構成されています。LTM8003 は入力範囲が広いため、自動車用バッテリや工業用電源などのさまざまな入力電源を使用できます。軽負荷状態で使用可能なバースト・モード®動作では、低い出力リップルで高い効率が提供されます。
Markets & Technology
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。