製品概要

製品概要

デモ回路2411Aは、高効率同期降圧レギュレータで、入力範囲は3.1V~20Vです。この回路は、1.2Vの出力で最大20Aの負荷電流を供給できます。このデモ・ボードはLTC7150Sレギュレータを搭載しています。外付けMOSFETと外付け電流検出抵抗は必要ありません。位相ロック可能な制御されたオンタイム固定周波数電流モード・アーキテクチャを使用しており、高降圧比アプリケーションに最適です。動作周波数は、外付け抵抗(R5)で400kHz~3MHzの範囲でプログラム可能です。LTC7150Sは6mm × 5mm × 1.3mm 42ピンBGAパッケージに収められています。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。