製品概要
製品概要
デモ回路2407Aは、LT8650Sを使用した、静止電流6.2μAのデュアル・チャンネル同期降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)です。LT8650SはEMIを最小限に抑えてPCBレイアウト感度を低減する第2世代のSilent Switcherです。デモ回路には、5Vと3.3Vの2つの出力があります。各出力は、同時に最大4Aの連続電流を供給できます。図1に150kHz~30MHzの伝導EMI測定を示します。図2に30MHz~1GHzの放射EMI測定を示します。すべての測定はCISPR 25仕様に従ってテストを行いました。この回路は、広いマージンでテストに合格しています。
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。