製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2405A shows an LTM2893 isolating and interfacing an LTC2328-18. The LTM2893 is a high speed SPI isolator for interfacing read only ADCs with a full complement of control signals. The LTC2328-18 is a low noise, high speed 18-bit successive approximation register (SAR) ADC. Low noise isolated power is delivered to the isolated side with an LT3999 push-pull driver and isolation transformer.
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。