製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2397A features the LTC3130-1, a wide input voltage, wide output voltage operating range, high efficiency, low noise monolithic DC/DC buck-boost converter that provides 600mA of output current when in buck mode.


The LTC3130-1 has 4-pin selectable output voltages (1.8V, 3.3V, 5V and 12V) and operates from input voltages of 2.4V to 25V. The LTC3130-1 incorporates a proprietary low noise switching algorithm which optimizes efficiency with input voltages above, below, or equal to the output voltage and ensures seamless transitions between operating modes.

Markets and Technologies

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。