製品概要
製品概要
デモ回路DC2380Aは、高性能な4相降圧電圧モード・コントローラであるLTC7851を使用しています。DC2380A-Bは、7V〜14Vの入力電源電圧で動作し、2種類の高電流出力、1.8V @ 60Aおよび1.2V @ 60Aを供給します。LTC7851の内蔵電流分担回路は高精度の電流分担を実現します。LTC7851にはMOSFETドライバは含まれていないため、PWM出力で外部DrMOSデバイスを駆動します。
対象となる製品
関連資料
-
DC2380A-B - Schematic2017/04/05PDF97K
-
DC2380A - Demo Manual2016/03/29PDF920K
-
DC2380A - Design Files2017/05/01ZIP2M