製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2346A is a triple power supply featuring the LT8601. LT8601 is a 42V triple monolithic synchronous step-down regulator. The demo circuit is designed for 5V, 3.3V, and 1.8V outputs from a nominal 12V input, with switching frequency set at 2MHz to avoid audio band. The 1.8V converter is powered from the 3.3V output, and the 5V, 3.3V are powered from a wide range of 6V to 24V, transient to 42V. The current capability is 2.5A for the 3.3V output, 1.5A for the 5V output, and 1.8A for the 1.8V output when running individually. Up to 1A load current can be applied to all the channels simultaneously without special cooling.
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。