製品概要

製品概要

デモ回路DC2335Aは、LTC3636モノリシック・デュアル・チャンネル同期型降圧レギュレータをベースにした、2個の固定周波数降圧コンバータで構成されるデュアル出力レギュレータです。DC2335Aは、3.1V~20Vの入力電圧範囲で動作し、各レギュレータが最大6Aの出力電流を供給することができます。また、DC2335Aは、バースト・モード®動作モードと強制連続モードのいずれかで動作します。シャットダウンでは、DC2335Aは12Vの入力で13µA(代表値)の合計入力電流を流すことができます。DC2335Aは非常に効率的な回路です。負荷6A、入力5Vで出力が3.3Vの場合に効率が最大92%DC2335Aは28ピンQFNパッケージLTC3636EUFDを使用しています。これはICの底面に露出パッドを備え、熱性能を向上させています。これらの特長に加えて、500kHz~4MHzのプログラマブルな動作周波数範囲(RTピンをINTVCCに接続した場合は2MHzのスイッチング周波数)という特長もあるため、DC2335Aデモ用ボードは産業用または配電アプリケーションでの使用に最適な回路です。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。