製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2327A is a step-down DC/DC converter with 28V to 58V input voltage, 24V output voltage and max 4A output featuring the LTM4653Y. The LTM®4653 is an ultralow noise, 58V, 4A step-down DC/DC μModule regulator. It is designed to meet the radiated emissions requirement of EN55022B. A switching frequency range of 250kHz to 3MHz is supported and the module can synchronize to an external clock. The LTM4653 data sheet must be read in conjunction with this demo manual prior to working on or modifying demo circuit DC2327A.

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。