製品概要
製品概要
Demonstration circuits 2324A-A, 2324A-B, and 2324A-C are active clamp forward converters with synchronous rectification featuring the LT3753.
These circuits were designed to demonstrate the high level of performance, efficiency and small solution size attainable using this part. They operate at 240kHz. The DC2324A-A produces a 24V/5A output from an input voltage range of 36V to 72V. The DC2324A-B produces a 24V/5A output from an input voltage range of 18V to 36V. The DC2324A-C produces a 24V/4A output from an input voltage range of 9V to 18V, making it suitable for telecom, industrial and other isolated power supply applications. They all have an eighth-brick footprint area. Synchronous rectification helps to attain efficiency exceeding 94% (exceeding 95% for the DC2324A-A and DC2324A-B).
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。