-
Hot Swap Controllers8/2/2023PDF0 M
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2315A is intended to demonstrate the performance of the LTC4235-1/LTC4235-2 Dual 12V Ideal Diode-OR and Single Hot Swap™ Controller with Current Monitor. The controller operates in redundant 12V supply circuits, where each rail has an individual ideal diode, and the outputs are connected to the load through a single Hot Swap circuit. The controller enables monitoring of the load current by providing a signal that is 100× the sense resistor voltage.
対象となる製品
関連資料
-
DC2315A - Schematic1/12/2016PDF54K
-
DC2315A - Demo Manual1/12/2016PDF249K
-
DC2315A - Design Files4/21/2016ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。