製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2315A is intended to demonstrate the performance of the LTC4235-1/LTC4235-2 Dual 12V Ideal Diode-OR and Single Hot Swap™ Controller with Current Monitor. The controller operates in redundant 12V supply circuits, where each rail has an individual ideal diode, and the outputs are connected to the load through a single Hot Swap circuit. The controller enables monitoring of the load current by providing a signal that is 100× the sense resistor voltage.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。