製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2307A is a high input voltage protected high side MOSFET driver featuring the LT1910ES8. This demo board has a wide input voltage range from 8V to 48V and is capable of protecting a voltage source against a short circuit. The LT1910 has a 50mV trip point for the selection of the current sense resistor RS1. The value of RS1 is 0.01Ω in this demo board which allows the output to deliver up to 5A. However, the RS1 footprint supports multiple sizes and can be replaced with up to a 2W device.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。