製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2306A is an active clamp forward converter featuring the LT3753.


This circuit was designed to demonstrate the high level of performance and efficiency that can be attained with the LT3753. It operates at 100kHz and produces a regulated 54V, 1.5A output from a wide input voltage range of 10V to 54V, making it suitable for telecom, industrial, and other applications. The output voltage of this circuit is jumper selectable between 54V and 48V.


 


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。