製品概要

製品概要

デモ回路2297A-Aおよび2297A-Bは、昇圧構成のLT8570およびLT8570-1を採用しています。これらのデモ回路は、サイズが小さく、部品点数も少なくて済みます。どちらのコンバータも、5V~10Vの電源を12Vに変換するように設計されています。DC2297A-A(LT8570)は125mAの出力電流を提供し、DC2297A-B(LT8570-1)は60mAの出力電流を提供します。 

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。