製品概要
製品概要
The DC2293A programming board contains the circuitry needed to program and verify the EEPROM of the LTC2933. This is its sole purpose. The LTC2933 comes in either a 16-pin SSOP or a 16-pin DFN package. The DC2293A-A supports the SSOP and the DC2293A-B supports the DFN package.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。