製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2291A is a high current, high efficiency, PolyPhase® synchronous buck converter featuring the LTC3882EUJ, a dual output voltage mode controller. This demo board incorporates two LTC3882 controllers which provide four phases to deliver up to 140A. The default output voltage is 1V and can be adjusted from 0.5V to 2V. The LTC3882 has the PMBus interface and digital power system management functions.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。