製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2277A contains the circuitry needed to program and verify the EEPROM of the LTC3886 in the UKG package and that is its only purpose. The DC2277A is shipped with a LTC3886 installed in the clamshell style programming socket and its EEPROM contains the factory default configuration. The LTpowerPlay™ #.proj file that corresponds to the factory default can be found in the GUI.
対象となる製品
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。