-
DC2275A - Schematic12/11/2015PDF71K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit DC2275A features the LT8331 in a boost configuration. The demo circuit demonstrates small size and low component count. The boost is designed to convert a 10V to 48V source to 120V at 25mA to 80mA.
対象となる製品
関連資料
-
DC2275A - Demo Manual12/11/2015PDF259K
-
DC2275A - Design Files12/11/2015ZIP1M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。