-
DC2270A - Schematic10/20/2015PDF32K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2270A is a dual-channel low noise bias generator featuring LT3095. The LT3095 generates two low noise bias supplies from a common input voltage range from 3V to 20V. Each channel includes a fixed frequency, peak current mode step-up switching regulator and a low noise, single resistor programmable linear regulator. The maximum load current is 50mA for each channel, and the two output voltages are 5V and 15V.
Each boost regulator adjusts its output voltage to 2V above the corresponding linear regulator’s output voltage, optimizing power dissipation, PSRR and transient response.
対象となる製品
関連資料
-
DC2270A - Demo Manual10/20/2015PDF351K
-
DC2270A - Design Files4/21/2016ZIP862K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。