-
DC2253A - Schematic10/20/2014PDF90K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2253A is a high power, high efficiency, 2-phase interleaved synchronous buck-boost converter with a 6V to 36V input range. It can supply a 25A maximum load current with a 12V output. This demo board features 2x LTC3789EGN controllers.
対象となる製品
関連資料
-
DC2253A - Demo Manual10/20/2014PDF716K
-
DC2253A - Design Files10/20/2014ZIP3M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。