製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2248A features the LTC6951, an Ultralow Jitter Multi-Output Clock Synthesizer with Integrated VCO.


For ease of use, the DC2248A is powered from a single 6V supply and comes installed with a 100MHz reference. Direct access to the LTC6951 5V, 3.3V and the reference supplies is possible by removing jumpers. For evaluation of the LTC6951 with other references, the DC2248A can be modified to accommodate different onboard or external components.

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード

Extender Boards

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。