-
DC2243A - Schematic3/30/2015PDF84K
製品概要
製品概要
デモンストレーション回路2243Aは、トリプル電源が1つの400mA降圧レギュレータと、LT3668を搭載した2つの200mAの低ドロップアウト(LDO)リニア・トラッキング・レギュレータを含んでいます。デモ回路は、7V〜40Vの入力からの、1つの6Vおよびデュアル5V出力用に設計されています。2つのLDO出力がスイッチング・レギュレータ出力のポスト・レギュレータとして設定されています。3つの出力チャンネルの合計電流容量は最大400mAですが、2つのLDOレギュレータはそれぞれ200mAが可能です。
対象となる製品
関連資料
-
DC2243A - Demo Manual3/30/2015PDF306K
-
DC2243A - Design Files3/30/2015ZIP2M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。