-
DC2242A - Schematic7/27/2015PDF25K
製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2242A is a monolithic SEPIC converter featuring LT8494. The demo board is designed for 5V output from a 3V to 60V input at 450kHz switching frequency. The max output current is 1A when the input voltage is above 12V, and is reduced with lower input voltage. The quiescent current of LT8494 is less than 7μA when operating. Dual supply pins (VIN and BIAS) allow the part to automatically operate from the most efficient supply.
対象となる製品
関連資料
-
DC2242A - Demo Manual7/27/2015PDF246K
-
DC2242A - Design Files7/27/2015ZIP712K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。