製品概要
製品概要
デモンストレーション回路2236A-Aは、LTC3890EUH-2を搭載した、高出力電圧、高効率の同期PolyPhase®降圧コンバータです。DC2336A-Aは、16V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、最大25Aの出力電流を供給できます。出力電圧は12Vに設定されていますが、変更により最大24Vまで設定できます。DC2236A-Aは、3種類の動作モードに対応します。固定周波数変調、パルス・スキッピング、およびBurst Mode®動作です。固定周波数モードの動作では、出力電流の最大化、出力電圧リップルの低減、低いノイズ・スイッチング・スペクトラムを実現します。Burst Modeは可変周波数スイッチング・アルゴリズムを採用、無負荷入力静止電流を最小化し、軽負荷時の効率を改善します。
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。