製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2227A is a complete IO-Link® device built using the LT3669-2 to implement an IO-Link v1.1 physical interface (PHY). The IO-Link stack protocol runs on an Atmel ATmega microcontroller which connects to LT3669-2’s logic IO-signals to communicate with an IO-Link master via the CQ1 transceiver.
対象となる製品
関連資料
Product Selector Card (1)
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。