製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2217A features the LTC4316 single I2C/SMBus address translator. The LTC4316 enables one or more I2C or SMBus slave devices to translate their hardwired address to a different address. This allows slaves with the same address to coexist on the same bus. Only discrete resistors are needed to select the new address and no software programming is required. Up to 127 different translations are available.
対象となる製品
関連資料
評価ボード回路図 (1)
ユーザ・ガイド (1)
評価用設計サポートファイル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。