-
DC2192B - Demo Manual (Rev. 0)1/21/2021PDF3 M
製品概要
製品概要
デモ回路2192Bは、36チャンネル燃料電池モニタLTC6806を備えた燃料電池モニタです。2線式分離シリアル・インターフェース(isoSPI™)で複数のボードをリンクし、スタックの多数のセルを監視できます。また、DC2192Bデモ回路には逆向きにできるisoSPIが使用されており、冗長な通信パスを実現できます。PCB、部品、およびDuraClikコネクタは、低いEMI感度およびEMI放射向けに最適化されています。
DC2192Bは、DC2792Bデュアル・マスタisoSPIをDC2026 Linduino® Oneと接続することでPCと通信できます。DC2026でバッテリ・スタック・モニタのICを制御し、USBシリアル・ポート経由でデータを受信するには、「スケッチ」と呼ばれる適切なプログラムをロードする必要があります。DC2026Cには、isoSPIに変換され、DC2192B isoSPIポート(J3/J4コネクタ)に接続できる標準SPIインターフェースが装備されています。DC2792Bには、可逆操作に対応するための2つのSPI-isoSPIチャンネルが装備されています。
対象となる製品
関連資料
-
DC2192B - Design Files11/13/2020ZIP1 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。