製品概要
製品概要
Demonstration circuit 2191A supports the LTC2000, a high speed, high dynamic range DAC driving the LT5579 upconverting mixer.
The circuitry on the DAC IF output is optimized for analog frequencies from DC to 500MHz. The circuitry on the LO input is optimized for frequencies from 1000MHz to 4300MHz.
Companion Board : Stratix board
関連資料
設計サポートファイル (1)
Demo Board Schematic (1)
評価用キット マニュアル (1)
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。